製品の公開
UAS-100 SPEAR TOP - Residential Fence
Ultra Aluminum Mfg

UAS-100 SPEAR TOP - Residential Fence

Google翻訳”,

伝統的なプレス加工の槍型錬鉄の外観を、耐久性がありお手入れが簡単な装飾用アルミニウムで実現しました。住宅シリーズ、住宅シリーズ プレミアム、商業シリーズ、商業シリーズ プレミアムでご利用いただけます。Ultra Aluminum ™プレミアム グレードには、隠し留め具付きの強化二重壁レールが付いています。

標準セクションは、幅 6 フィート x 高さ 3 フィート、3-1/2 フィート、4 フィート、4-1/2 フィート、5 フィート、または 6 フィートです。セクションは完全に組み立てられた状態で出荷されます。他の幅と高さも利用できる場合があります。

仕様
  • Heights: 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' or 6' high

    Spacing: 6'

    Pickets: 5/8'' square x .050 wall

    Spacing between Pickets: 3-13/16'' and optional 1-5/8”

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1-1/8'' x 1'' with .080 side walls and .062 top walls

    Posts: 2'' square x .060, .080, or .125 wall; 2-1/2” square x .100 wall. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength Ultrum™ 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat™ Finish: When applied, Powercoat™ finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or “wet paint” finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

技術仕様
  • Unique refuas-100-spear-top-residential-fence
  • コレクションセットFencing
  • コレクションResidential Fencing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
  • Uniclass2015コードSs_25_14
  • Uniclass2015詳細Fence systems
  • MasterFormat 2014 コード32 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
  • OmniClassNumber23-11 25 19 21
  • OmniClassタイトルPanel Fences