製品を公開する
Uni-Solar PVL-128 24 Volt Flexible Solar Panel
Uni-Solar

Uni-Solar PVL-128 24 Volt Flexible Solar Panel

Google翻訳,

UniSolarフレキシブルソーラーパネル。シンプルで簡単なピールアンドスティックインストール。金属屋根に最適です。 RV /ボート、家庭用および商用アプリケーション。バッテリー充電またはグリッドタイソーラーシステム。 UniSolarは、フレキシブル薄膜ソーラーパネルの最大のメーカーの1つです。 128ワットのソーラーパネルラミネート24ボルト。アメリカ製。 Amazon.comで紹介されているように

仕様
    • Easiest to install Peel and Stick.  Flexible, rollable, easy to carry around.
    • Better performance in low light or hot climate comparing silicon panels.
    • Durable: solar roofing systems using our technology have achieved wind ratings >185 MPH, Glass-free modules mean you don't have to worry about breakage due to hail or vandalism.
    • Lightweight: laminates weigh less than one pound per square foot, with no point loads or increased wind loading, can be installed without costly structural roof reinforcements.
    • Home, remote, cabin, RV, boat or off grid applications.  Made in USA
    • Product Dimensions: 216 x 15.5 x 0.2 inches
    • Item Weight: 17 pounds
技術仕様
  • 固有参照番号Uni-Solar-PVL-128-24-Volt-Flexible-Solar-Panel
  • 製品ファミリSolar
  • 製品グループSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-07
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC 名称Power sources
  • UNSPSC コード2610
  • CSI MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClass 番号23-19 25 11 19 15
  • OmniClass タイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品