製品を公開する
Uni-Solar PVL-68 Power Bond 12 Volt Flexible Solar Panel
Uni-Solar

Uni-Solar PVL-68 Power Bond 12 Volt Flexible Solar Panel

Google翻訳,

簡単なピールアンドスティック取り付け。金属屋根に最適です。 RV /ボート、ホーム&コマーシャルアプリケーション。バッテリー充電またはグリッドタイソーラーシステム。 UniSolarは、フレキシブル薄膜ソーラーパネルの最大のメーカーの1つです。低照度性能。各UNI-SOLARモジュールは、トリプルジャンクションアモルファスシリコン太陽電池を利用しています。太陽の青、緑、赤の光はセルのさまざまな層に吸収され、特に低い日射量と拡散光の下で、より高いエネルギー生産をもたらします。シャドウトレラント。バイパスダイオードが各セルに接続されているため、部分的に日陰になったり汚れたりした場合でも、ラミネートは電気を生成できます。高温性能。実際の条件では、モジュールの温度は最大185度になる可能性があります。結晶シリコンセルの性能は高温で大幅に低下しますが、UNI-SOLARアモルファスシリコン技術は低下しません。アメリカ製。 Amazon.comで紹介されているように

仕様
    • Powerbond, flexible solar panel.
    • Easy to install adhered directly to metal roofing pans, no racking system is required, laminates and metal roofing can be installed in one step.
    • Lightweight and durable; there are no penetrations to the roof deck.
    • Measures 112.1-inches in length by 15.5-inches in width by 0.2-inches in depth.
    • Product Dimensions: 112 x 15.5 x 0.6 inches
    • Item Weight: 8 pounds
技術仕様
  • 固有参照番号Uni-Solar-PVL-68-Power-Bond-12-Volt-Flexible-Solar-Panel
  • 製品ファミリSolar
  • 製品グループSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-07
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC 名称Power sources
  • UNSPSC コード2610
  • CSI MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClass 番号23-19 25 11 19 15
  • OmniClass タイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品