製品の公開
thermal insulation system - K-therm CL LM
thermal insulation system - K-therm CL LM
thermal insulation system - K-therm CL LM
    Unikalo

    thermal insulation system - K-therm CL LM

    Google翻訳”,

    K-THERM を使用すると、建物の美観を回復しながら、居住者の光熱費を削減し、不動産の市場価値を高めることで、ファサード改修のあらゆるメリットを享受できます。

    仕様
    • K-THERM LM is a thermal insulation system using mineral wool boards aver masonry and concrete.

      • Non-combustible: classification A2,s1-d0

      • Possibility to have a 100% mineral system

      • Improved acoustic performance

      • Very high breathability

      • Suitable for several types of construction eihter new or renovation.

      • IMH, IGH, collective housing or commercial buildings (all sizes), individual houses.

      • Accepted by the consortium of "Les Architectes des bâtiments de France" (ABF)

      • Siloxane mineral finish.

      • Suitable for all architectural configurations.

      • Renovation of External Thermal Insulation Systems already in place (ETICS): K5, K6 and K7.

      • Concured in obtaining BBC, HPE, THPE, BEPOS, EnerPHit or Passivhaus labels, and benefits from financial aid such as "MaPrimeRénov".

    技術仕様
    • Unique refK-therm-CL-LM
    • コレクションセットpeinture façade
    • コレクションIsolation thermique par l'extérieur
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-05-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • OmniClassNumber23-15 21 11
    • OmniClassタイトルPaints and Varnishes

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス