製品の公開
Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem
Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem
Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem
Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem
    Unikalo

    Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem

    Google翻訳”,
    建物の垂直面の新築または改修の外装、コンクリートおよびプレハブ派生品、伝統的なセメントモルタルまたは単層水硬石膏でコーティングされた要素の石積み、表面レンガ、ガラスペーストおよび寸法が 7.5x7.5cm 未満の砂岩セラミック上、裸の状態、または適切な固定剤の後、良好な状態の古い付着性塗料でコーティングされた状態。 D3 装飾および I1 防水システムで。事前検討後の防水改修と古いRPEとETICS(K2/K3)の改修中。地下室(地面から25cm、または毛細管上昇の場合)には施工しないでください。
    仕様
    • Class D3/I1 flexible semi-thick coating - mineral matt finish - water based system with an acrylic and a siloxane hybrid binder - with an encapsulated film protecting agent.

      • Mask the micro-cracking of cement substrates (concrete or masonry).

      • Very low splatter.

      • Optimised consumption for 350g/m² in one coat over a primer.

      • Formulated with a flexible/elastic binder: D3/I1

      • Protects reinforced concrete against carbonation.

      Benefits from EXTREM technology:

      • Maximum beading effect

      • High resistance to soiling (atmospheric and biological pollution)

      • Contains an encapsulated film protecting agent

      • Long lasting colors

    技術仕様
    • Unique refKtech-Extrem
    • コレクションセットpeinture façade
    • コレクションrevêtement de peinture épais
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-05-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • OmniClassNumber23-15 21 11
    • OmniClassタイトルPaints and Varnishes

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス