製品の公開
Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse
Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse
Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse
    Unikalo

    Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse

    Google翻訳”,
    外装、建物の垂直面の防水のための改修において、裸の状態、または良好な状態の古い接着塗装で覆われた状態。コンクリートおよびプレハブ派生品、伝統的なセメントモルタルまたは単層水硬性コーティングでコーティングされた要素の石積み、石膏石灰モルタル(PLM)、化粧レンガ、ガラスペーストおよび寸法が 7.5 x 7.5 cm 未満の砂岩セラミック(適応固定後の) 。事前検討を経て防水・ETICS(K3)改修中。地下室(地面から25cm、または毛細管上昇の場合)には施工しないでください。
    仕様
    • Multifunction waterproofing coating with a smooth finish - water based system with an acrylic and a siloxane hybrid binder - with an encapsulated film protecting agent.

      • Multifunction product: used as a primer after dilution, as an intermediate, and as a finish on I1 to I4 systems.

      • Keeps its elasticity even at low temperatures.

      • Protects reinforced concrete against carbonation

      • Resistant to cracking up to 2500µm at 10°C in I4/A5

      Benefits from EXTREM technology:

      • Maximum beading effect

      • High resistance to soiling (atmospheric and biological pollution)

      • Contains an encapsulated film protecting agent

      • Long lasting colors

    技術仕様
    • Unique refKflex-Extrem-Lisse
    • コレクションセットpeinture façade
    • コレクションRevetement d'imperméabilité
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-05-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • OmniClassNumber23-15 21 11
    • OmniClassタイトルPaints and Varnishes