製品の公開
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D

    Google翻訳”,

    組織化されたワークフローと組み立て済み部品

    屋根上では、すぐに使えるコンポーネントと簡単な設置が不可欠です。だからこそ、設置業者はECOFOOTモジュラープラットフォームを好んで採用しています。ベースは自動調整され、パーツは事前に組み立てられているため、PVパネルの準備は不要で、ボックスから屋根までノンストップで設置できます。ECOFOOT5Dは、ECOFOOTモジュラーシステムならではのスムーズな設置プロセスを実現し、10°システムと比較して18.4%高い発電量を実現します。

    インストーラー中心の設計が比類のない利点を提供

    • シンプルな組み立て済み部品
    • モジュールを配置すると、ベースが一列に並びます。
    • 屋根のレイアウトは簡単で、必要なのはチョークで引く2本の線だけです
    • PVパネルの準備は不要、箱から屋根までノンストップで設置
    • 6つの簡単なインストール手順
    • トレーニングは不要 – 5分で学習可能
    仕様
    • SYSTEM: Flat-roof system: ballasted, attached, or hybrid

      TILT ANGLE: 5° Landscape

      WARRANTY: 25 Years

      BASE MATERIAL: Black, ASA-PC, UL Listed Resin

      INTER-ROW SPACING: 9.9"

      CODE COMPLIANCE: Certified to UL2703 Fire Class A for Type I and II modules, Bonding/Grounding, Mechanical Loading Compliant with SEAOC seismic codes. Wind tunnel tested: 150 mph

      BASE DIMENSIONS: 16.7"L x 7"W x 6.2"H

      ROOF PITCH: 0°- 7°

      INSTALLED WEIGHT: 2.4-7.7 psf

      BALLAST: 4" x 8" x 16" roof paver (31.5 lbs. each)

      SLIP SHEETS: Not required by Ecolibrium Solar. If required by roofer, use 10" x 20" under Base; 6" x 16" under Mid-Support.

      MODULE ORIENTATION: Landscape

      CLAMPING RANGE: 30-50mm

    技術仕様
    • Unique refflat-roof-solar-panel-mount-ecofoot5d
    • コレクションセットFlat Roof
    • コレクションBallast 5 Degree
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
    • OmniClassタイトルSolar Panels