製品の公開
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex™ 10°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex™ 10°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex™ 10°
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex™ 10°

    Google翻訳”,

    精密 | パフォーマンス | 耐久性GridFlex™ 10は、卓越した性能とお客様の資産保護を念頭に設計されています。革新的な10度フラットルーフシステムは、太陽光発電設備の可能性を革新します。アタッチメントとバラストの数を最小限に抑えることで、優れたシステム耐久性と設置コストの削減を実現します。GFX10は、迅速かつ正確な設置を可能にする使いやすいクランプを装備しています。Uniracの直感的なアクセス機能によりメンテナンスが容易になり、一体型の配線管理と明確な設置マーカーにより、全体的なコスト削減に貢献します。GridFlex™ 10:Uniracの先進的なフラットルーフPVラックソリューション

    • バラストと付属品を最小限に抑えることで構造の安定性を最適化し、設置システム全体のコストを削減します。
    • 調整可能な列間隔オプションにより、屋根のスペースの利用率が向上し、モジュール密度を高めることができます。
    • 風荷重を効果的に管理し、安全で安定した設置を保証するように設計されています。
    • 使いやすいクランプにより、迅速かつ正確なセットアップとメンテナンスの容易さが保証されます。
    • スイングアップ アクセス設計により、システムのメンテナンスと単一モジュールの保守が簡素化されます。
    • ラベル付きの接続と精密ガイドにより、設置の効率と精度が向上します。
    技術仕様
    • Unique refflat-roof-solar-panel-mount-gridflex-10
    • コレクションセットFlat Roof
    • コレクションBallast 10 Degree
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
    • OmniClassタイトルSolar Panels