製品の公開
Foldable  Bleachers UNISPORT, 3-rows
Foldable  Bleachers UNISPORT, 3-rows
    Unisport

    Foldable Bleachers UNISPORT, 3-rows

    5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    ユニスポーツの折りたたみ式シートは、いくつかの方法で柔軟なソリューションを可能にするユニークな製品です。座席システムは観客席が必要な部屋に設置でき、ガススプリングを内蔵しているので一人で簡単に折りたたむことができ、使用しないときは最小限のスペースで済み、丈夫なスチール製で耐久性に優れています。安定した座席。さらに、使用しないときは、実用的なリバウンド面が残ります。細部に注意を払うことで、座席は安全で実用的なものになります。ヨーロッパの特許とスウェーデンのデザイン。簡単に上げ下げできます。上げたときの最大奥行きはわずか35cm。わずか0.6m2で16席を収納できます。ポータブルバージョンでも利用できます。オプションとして、階段、手すり、側面保護、座席の昇降時の電動操作、鉄骨構造の色を選択できます。パッド入りの「シート」もオプションとして追加できます。このシステムでは、座席を囲む壁の仕上げに合わせてパネルを取り付けることができ、「閉じた」位置にあるときにシステムを壁とシームレスに「ブレンドイン」することができます。同様に、換気システムも顧客がシステムに組み込むことができます。座席には、2列から5列までの4つの異なる標準の奥行きがあります。システムはセクションに分割されており、標準のセクションサイズは2020mmで、各列に4人が座ることができます。
    技術仕様
    • Unique ref300141
    • コレクションセットEquipment
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル合板
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スポーツ - その他
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_07
    • Uniclass2015詳細Benches
    • MasterFormat 2014 コード12 67 23
    • MasterFormat 2014 タイトルBenches
    • OmniClassNumber23-21 25 19 11 13
    • OmniClassタイトルBenches
    • UniFormatIIコードE
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.1 4.1 (34)
    5つ星のうち4.0 4.0 (27)
    5つ星のうち3.7 3.7 (44)
    5つ星のうち4.2 4.2 (47)
    5つ星のうち4.5 4.5 (10)