製品の公開
Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 7 Modules
Unisport

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 7 Modules

Google翻訳”,
ユニスポーツウォールバーは無垢の松でできています。すべてのラングは、最高のグリップを実現するために楕円形です。独自の生産設備を通じて、最高品質の頑丈な工芸品を保証することができます。つまり、特定のニーズに合わせてお客様にオーダーメイドのソリューションを簡単に提供できます。
仕様
  • Total Width 5295 mm
技術仕様
  • Unique ref300477
  • コレクションセットEquipment
  • コレクションWallbars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2475
  • 幅(mm)5295
  • 奥行き(mm)185
関連
  • 主なマテリアルパイン材
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)77
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スポーツ - その他
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_70_84
  • Uniclass2015詳細Sports equipment
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
類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (33)
5つ星のうち3.7 3.7 (44)
5つ星のうち4.2 4.2 (46)
5つ星のうち4.0 4.0 (27)
5つ星のうち4.8 4.8 (9)