製品の公開
Storage Hoist UNISPORT Double
Unisport

Storage Hoist UNISPORT Double

Google翻訳”,
ホワイト(RAL 9016)ニス塗装ヨーク。ニスを塗った松の板で作られたホイストプラットフォーム。 「ダブル」と「シングル」の2モデルをご用意。製品の特徴/利点:床面積を解放しますクリーニングを簡素化します使いやすい-キースイッチで操作します製品の寿命を延ばします追加のモーター保護を備えた230Vモーター壁取り付けまたは天井取り付けが可能です。標準モーターで最大総重量75kgの4000mmx2000mmx400mmまでのマットに適しています。ホイストは該当する法律を満たし、CEマークが付けられています。安全性を優先します。そのため、すべてのホイストには、追加のモーター保護、ネジロック付きのカービン銃フック、強化壁ブラケット、および安全定格ケーブルが標準で付属しています。
技術仕様
  • Unique ref401660
  • コレクションセットEquipment
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2700
  • 幅(mm)3570
  • 奥行き(mm)1115
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルパイン材
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)100
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スポーツ - その他
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_70_84
  • Uniclass2015詳細Sports equipment
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
5つ星のうち4.2 4.2 (33)
5つ星のうち3.7 3.7 (44)
5つ星のうち4.2 4.2 (45)
5つ星のうち4.0 4.0 (27)
5つ星のうち4.8 4.8 (9)