製品の公開
Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,

鋳鉄Yストレーナー - 175 psi

仕様:

- ANSI B16.1 クラス 125 に準拠したフランジ穴あけ

- カバー上の NPT または BSPT ブローオフ アウトレット (ブローオフ アウトレットにはプラグが付属)

- 本体の凹んだシートにより、正確な画面の位置合わせが保証されます

作動圧力:

- 175 psi(12バール)

動作温度:

- 14°F ~ 248°F (-10°C ~ 120°C)

腐食防止:

- フュージョンボンドエポキシコーティングされた内装と外装 (FBE)。NSF-61 認定のエポキシパウダー。

技術仕様
  • Unique refcast-iron-y-strainer-175-psi-model-f0511-175
  • コレクションセットStrainers
  • コレクションY Strainer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • OmniClassNumber23-27 55 29 17
  • OmniClassタイトルY Strainers