製品の公開
 Straw bale infill roof

Straw bale infill roof

Google翻訳”,
構成(外側から内側へ):1。剛性のある通気性のあるレインスクリーン2.ストロー3.防湿材4.剛性のあるパネル5.ラフター6.カウンターバテン7.バテン
仕様
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -8.8 kg eq. CO2 / m²
技術仕様
  • Unique refSBR_10
  • コレクションセットRoof with timber structure and straw insulation.
  • コレクションLoad-bearing rafters
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-09-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2500
  • 幅(mm)5000
  • 奥行き(mm)402
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)64
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根