製品の公開
Straw infill insulation over roof structure

Straw infill insulation over roof structure

Google翻訳”,
構成(外側から内側へ):1。レインスクリーン2.シース3.ストロー4.防湿材5.サポートパネル6.バテン7.カウンターバテン8.補強材9.垂木
仕様
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.5 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -6.45 kg eq. CO2 / m² (net carbon storage)
技術仕様
  • Unique refSBR_11
  • コレクションセットRoof with timber structure and straw insulation.
  • コレクションInsulation on the structure
  • 公開日2020-09-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2500
  • 幅(mm)5000
  • 奥行き(mm)404
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)74
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根