製品の公開
Straw bale infill  terrace roof

Straw bale infill terrace roof

Google翻訳”,
構成(外側から内側へ):1。防水膜2.OSBパネル3.ベンチレーテッドボイド4.ウッドファイバーボード5.ストローベイル6.防湿材7.OSBパネル8.Iビーム
仕様
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 8.1 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 18 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +6.4 kg eq. CO2 / m²
技術仕様
  • Unique refSBR_12
  • コレクションセットTerrace roof systems
  • コレクションTerrace roof systems
  • 公開日2020-09-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2500
  • 幅(mm)5000
  • 奥行き(mm)468
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)71
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根