製品の公開
Straw infill wall & Outdoor shifted simple wood frame structure

Straw infill wall & Outdoor shifted simple wood frame structure

Google翻訳”,
構成(外側から内側へ):1。クラッディング2.エアキャビティ3.防水メンブレン4.ブレーシングパネル5.ストローベイル6.アースプラスター7.ウッドバテン8.ウッドフレーム9.ウッドバテン
仕様
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -2.1 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
技術仕様
  • Unique refSBW_01
  • コレクションセットWall with timber frame, straw insulation, cladding and internal raw-earth-based render
  • コレクションInsulating infill, timber-framed wall
  • 公開日2020-09-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2500
  • 幅(mm)5000
  • 奥行き(mm)489
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)102
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他