製品の公開
Straw infill wall with double wood frame structure (GREB).

Straw infill wall with double wood frame structure (GREB).

5つ星のうち2.42.4(7 レビュー)
Google翻訳”,
構成:バリアント1(外側から内側へ):1。ライムプラスター2.モルタル3.ストローベイルインフィル4.モルタル5.ライムプラスター7.外部ウッドフレーム9.ウッドバテンまたはスチールストリップ10.内部ウッドフレーム構成:バリアント2(外側から内側へ)1。ウッドクラッディング2.ウッドファイバーボード3.ストローベイルインフィル4.モルタル5.テクニカルケーブティ(45 mm)6.石膏ファイバーボード7.ウッドフレーム9.ウッドバテンまたはスチールストリップ8.ウッドフレーム
仕様
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.8 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 20 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +14.9 kg eq. CO2 / m²
技術仕様
  • Unique refSBW_03
  • コレクションセットWall with dual external timber frame and straw insulation.
  • コレクションTimber-framed wall
  • 公開日2020-09-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2500
  • 幅(mm)5000
  • 奥行き(mm)473
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)120
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他