製品の公開
Straw infill wall with simple wood light frame structure.

Straw infill wall with simple wood light frame structure.

Google翻訳”,
構成(外側から内側へ):1。石灰石膏2.わら俵インフィル3.土石膏4.木製フレーム5.木製バテン
仕様
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.3 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +4,15 kg eq. CO2 / m²
技術仕様
  • Unique refSBW_05
  • コレクションセットWall with non-load-bearing timber frame, and straw insulation rendered on the outside and inside
  • コレクションTimber-framed wall
  • 公開日2020-09-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2500
  • 幅(mm)5000
  • 奥行き(mm)435
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)147
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他