製品の公開
Full depth truss frame panel

Full depth truss frame panel

Google翻訳”,
構成(外側から内側へ):1。木製ファイバーボード2.ストローベイルインフィル3.フール4.防湿材5.OSBパネル/石膏ファイバーボード6.木製フレーム
仕様
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -8.9 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
技術仕様
  • Unique refSBW_07
  • コレクションセットWall with timber structure and straw insulation.
  • コレクションPrefabricated box structure
  • 公開日2020-09-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2500
  • 幅(mm)5000
  • 奥行き(mm)403
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)53
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他