製品の公開
 Load bearing small straw bale wall.

Load bearing small straw bale wall.

Google翻訳”,
構成(外側から内側へ):1。石灰石膏2.わら俵3.石灰石膏4.木製プレート5.木製プレート6.木製プレート
仕様
  • - Implementation according to the Straw Works construction method - Thermal resistance greater than 7.4 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside (less than 1%) - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +7.8 kg eq. CO2 / m²
技術仕様
  • Unique refSBW_08
  • コレクションセットStraw load-bearing wall
  • コレクションLoad-bearing wall of small straw bales.
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2020-09-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2500
  • 幅(mm)5000
  • 奥行き(mm)538
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
  • 正味重量(kg)217
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他