製品の公開
Crew 140 | waterless Urinal
Crew 140 | waterless Urinal

    Crew 140 | waterless Urinal

    Google翻訳”,

    このトラフ型小便器は、男性用トイレ利用者が多い施設に最適です。スポーツ施設、娯楽施設、可動式建物、学校などで広く利用されているクルーは、120cm、140cm、180cm、240cmの4つの長さからお選びいただけます。節水効果に加え、弾力性のあるグラスファイバー素材は、破壊行為に対する高いレベルの保護性能を備えています。

    仕様
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: Telegrey, Irongrey | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    技術仕様
    • Unique refCrew-140-Urinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)550
    • 幅(mm)140
    • 奥行き(mm)322
    関連
    • 主なマテリアルガラス繊維
    • 設計国デンマーク
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)11.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器