製品の公開
Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor
Urmet
アーカイブ

Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor

16:9 colour monitor display 4.3” with door opener button and 3 additional buttons for additional functions (entrance opening, staircase light control, exchange call, etc.).

仕様
    • Colour: polished white
    • Call volume regulation
    • Ringer selection for outdoor call and floor call
    • Brightness and colour adjustment
    • Second driveway door opening
    • Call and other active functions warning LED
    • Possibility to make 3 intercom calls
    • Metal bracket for wall mounting
    • Programming with dip-switch
    • Integrated induction loop for hearing-aid users
    • Wall mounting or flush-mounting

技術仕様
  • Unique ref1750-6
  • コレクションセットVideo Intercom
  • コレクションHands-free Video Doorphone
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)129
  • 幅(mm)160
  • 奥行き(mm)23
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(kg)0.66
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類電気素子
  • UNSPSC名称Intercom systems
  • UNSPSC43221525
  • Uniclass2015コードPr_75_75_27_43
  • Uniclass2015詳細Intercom remote handsets
  • MasterFormat 2014 コード27 51 23.30
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Intercommunications and Program Systems
  • OmniClassNumber23-37 23 17 13
  • OmniClassタイトルDoor Entry Telephones
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security