製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ursa/products/2b738397-0967-46fe-aeb1-f185f45bc300
ホーム
カテゴリー
建築資材
断熱
URSA Mineral wool PURE 38 PN BE
利用できません: アメリカ合衆国
URSA by Etex
フォロー
URSA Mineral wool PURE 38 PN BE
Google翻訳”,
原文を見る
URSA PUREONEは、建物の断熱および防音に使用されるミネラルウール製品であり、高性能と、ホルムアルデヒドがない、柔らかな感触、ほこりが少ないなど、他の多くの利点を提供します。
ダウンロード
仕様
仕様
URSA PURE 38 PN (λ38) is a naked mineral wool slab suitable for acoustic insulation of partition walls. The panel has the following characteristics: thickness 60 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.30 [m2K/W] -thickness 50[mm];
技術仕様
技術仕様
Unique ref
BE_MAT_GLW_PUO_Pure_38_PN_60_1
コレクションセット
URSA PURE ONE
コレクション
Insulation
タイプ
建築資材
公開日
2019-05-20
エディション
1
高さ(Mm)
1000
幅(mm)
1000
奥行き(mm)
50
リンク
リンク
製品のURL
https://www.ursa.be/nl/isolatieproducten/pure-38-pn
インストール手順
https://www.ursa.be/nl/isolatieproducten/pure-38-pn
説明用動画
https://www.ursa.be/nl/isolatieproducten/pure-38-pn
製品識別情報
https://www.ursa.be/nl/isolatieproducten/pure-38-pn
技術説明
https://www.ursa.be/nl/isolatieproducten/pure-38-pn
関連
関連
主なマテリアル
石綿・グラスウール
設計国
ベルギー
製造国
フランス
正味重量(kg)
1.02
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建築資材 - 断熱
IFC分類
マテリアル
ETIM コード
EC000406
ETIM 名
Thermal insulation
UNSPSC名称
Insulation
UNSPSC
3014
Uniclass2015コード
Pr_25_57_06_53
Uniclass2015詳細
Mineral wool insulation
MasterFormat 2014 コード
07 21 00
MasterFormat 2014 タイトル
Thermal Insulation
OmniClassNumber
23-13 25 19 11 17
OmniClassタイトル
Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation
対応地域
ヨーロッパ
ベルギー
類似製品
Armatherm Thermal Bridging Solutions
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ダウンロード
Advanced Architectural Products
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
ダウンロード
ROCKWOOL
Comfortbatt®
ダウンロード
Advanced Architectural Products
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
ダウンロード
Owens Corning
FOAMULAR® NGX™ F-250-1x48x96-Square Edge
ダウンロード
Johns Manville
TempControl® Mineral Wool Batts
ダウンロード