製品の公開
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES

    Google翻訳”,
    URSA AIRミネラルウールパネルは、空調ダクトの建設に関して当社のソリューションです。それらは優れた断熱性を提供し、優れた音響特性を備えています:ダクトに沿って伝播する騒音の低減と火災への最適な反応。
    仕様
    • URSA AIR Panel Zero P8858 mineral wool panel for the construction of air conditioning ducts, according to EN 14303 standard, covered on the outside by a reinforced kraft-aluminum complex, and on the inside by acustic black fabric. Properties: Reaction to fire: B-s1,d0 Thermal conductivity coefficient:0.032 W/mK (10ºC)
    技術仕様
    • Unique refair_zero
    • コレクションセットAIR
    • コレクションZero
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-10-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)25
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 副マテリアル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork