お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

BE URSA PURE 35 QN, 140 mm

Unique ref.: BE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_140_1
ブランド名: URSA
製品ファミリー: URSA PURE ONE
製品グループ: Insulation
幅 (mm): 1000
高さ (mm): 1000
奥行 (mm): 140
公開日: 2019-05-20
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (6)
URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of
buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust

URSA PURE 35 QN (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs.
The panel has the following characteristics: thickness 140 mm; length 4.200 mm; width 1.200 mm
Product reference: 2140503


主なマテリアル: Mineral wool
副マテリアル:
デザイン: Belgium
製作国: France
正味重量 (kg): 3.08

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - 断熱
UNSPSC 名前: Insulation
UNSPSC コード: 3014
Uniclass 1.4 コード: L66183
Uniclass 1.4 詳細: Insulating board
Uniclass 2.0 コード: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 詳細: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 コード: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 詳細: Mineral wool insulation
NBS Reference コード: 45-06-50
NBS Reference 詳細: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
OmniClass Number: 23-13 25 19 13 11
OmniClass Title: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Belgium

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

名前
Application Insulation
Colour White
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance R = 4,00 m²K/W
Thickness 140 mm
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour White
Material Mineral wool

System Family Properties

SystemFamilyProperties

名前
Thickness 140 mm

BIMobject®