製品の公開
URSA Blowing wool  Pure Floc loose DE
URSA Blowing wool  Pure Floc loose DE
    URSA by Etex

    URSA Blowing wool Pure Floc loose DE

    Google翻訳”,
    URSAブローイン断熱材は、ミネラルウールの優れた技術的特性と高速で柔軟な処理を兼ね備えています。これにより、簡単、安全、耐久性のある断熱ソリューションが提供されます。 URSAブローイン断熱材PureFlocとPureFlocKDは、優れた熱、音、防火を1つにまとめたものです。もちろん、たった2つの製品で、新旧の建物のほとんどすべてのアプリケーション領域を不燃性の方法で断熱できます。 URSA吹き込み断熱材は、すべての一般的な吹き込み機で迅速かつ安全に処理できます。
    仕様
    • URSA Pure Floc is used as an exposed thermal insulation material on horizontal or curved or moderately inclined surfaces (≤ 10 °) and used between wooden beams of roofing, e.g. top floor ceiling, cold roofs (bulk density: 20-25 kg / m³). The product is well thermal insulating, sound absorbing, non-flammable, has a low settlement and is material-saving and fast processing. Certified with RAL quality mark and certified with the Blue Angel "low emission". Dimensions: 16.6 kg per bag
    技術仕様
    • Unique refDE_MAT_GLW_PUO_PF_36_100_1
    • コレクションセットURSA PURE ONE
    • コレクションInsulation
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-01-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
    • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation