製品の公開
URSA XPS D N-III-L TWINS DE
URSA XPS D N-III-L TWINS DE
URSA XPS D N-III-L TWINS DE
    URSA by Etex

    URSA XPS D N-III-L TWINS DE

    Google翻訳”,
    URSA XPS TWINSは、多層技術を備えた押出ポリスチレンフォーム(XPS)であり、その優れた断熱性、非常に高い耐圧性、および低い吸水率を特徴としています。これは、周囲の断熱、工業用床の断熱、または倒立の分野で不可欠な特性です。屋根。 URSA XPS TWINSはCO2で発泡し、セルガスとして空気を含み、HBCDを含みません。
    仕様
    • URSA XPS D N-III-L TWINS is a multilayer product (insulation thicknesses up to 400mm possible) and has a smooth surface and a shiplap edge. 

      The product is used in the flat roof / inverted roof (DAA / DUK), in the floor (DEO) as well as in the perimeter area (PW / PW). There are additional approvals for the pressing water and the inverted roof. 

      The product is very good thermal insulating, high pressure resistance, freeze-thaw resistant and can be easily processed. 

      Certified according to Keymark and DIN.

      Dimensions of the XPS insulation board: thickness 140 mm, length 1.250 mm, width 600 mm 

    技術仕様
    • Unique refDE_MAT_XPS_N_300_33_L-TWINS_140_1
    • コレクションセットURSA XPS
    • コレクションInsulation
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-01-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
    • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation