製品の公開
URSA Mineral wool PUREONE 38 RP FR
URSA by Etex

URSA Mineral wool PUREONE 38 RP FR

Google翻訳”,
URSA PUREONEシリーズは、ホルムアルデヒドを含まないホワイトミネラルウールで、25年間保証されており、フランス製で、30以上のリファレンスがあります。この範囲は、実際の規制の要件レベルによりよく対応するための改修に関して、従来の家から木造住宅までのすべての構成にソリューションを提供します。全範囲がCEおよびACERMIの認定を受けています。 URSA PUREONEは、熱および音響の高性能製品を備えており、学校や病院などのデリケートな建物に処方されるソリューションです。 URSA PUREONE製品の感触は柔らかく、刺激がなく、ほこりっぽくありません。これらの製品をインストールするのは本当に快適です。
仕様
  • URSA PURE 38 RP is a roll of mineral wool faced on one side of a graph kraft paper. The product has the following dimensions and R value: thickness 45, 75mm, length 2700 mm, width 1200 mm with a R value of 1.20, 2.00 m².K/W. The advantages of the URSA PURE 38 RP are: 25 year guarantee, preserves the interior quality air, comfortable to manipulate, soft product, not dusty and R = 8 in one single layer. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°14/083/952, EUCEB and the performance declaration n°33PUO38KP16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,038 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = F, thickness tolerance = T1 and resistance at water vapor (Z) = 1 m².h.Pa/mg.
技術仕様
  • Unique refFR_MAT_GLW_PUO_38_RP_300_1
  • コレクションセットURSA PURE ONE
  • コレクションInsulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-11-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)45
関連
  • 主なマテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)3.75
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
  • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation