製品の公開
URSA Mineral wool MRK 35 FR
URSA by Etex

URSA Mineral wool MRK 35 FR

Google翻訳”,
URSA TERRAシリーズは、その品質と取り付けの快適さから、再発明されたミネラルウールです。この新しい範囲のミネラルウールは柔らかく、取り付けがより快適であり、熱的および音響的性能の断熱を提供し、高レベルの火災にも耐えます。 URSA TERRAの範囲は次のとおりです。-設置が快適-手触りが柔らかく、ほこりがない-優れた断熱材-建物を熱/寒さから保護-高品質-環境にやさしい-入手が容易-優れたカスタマーサービス
仕様
  • URSA MRK 35 is a mineral wool roll faced on one side of a graph kraft paper. The product has the following dimensions and R value: thickness 151, 180, 200, 220, 240, 245, 265, 280 mm, length 4200 mm, width 1200 mm with a R value of 4.30, 5.10, 5.70, 6.25, 6.85, 7.00, 7.55, 8.00 m².K/W. The advantages of the URSA MRK 35 are: easy to cut due to the graph kraft, easy installation and assurance of a good thermal performance insulation. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°03/058/113, EUCEB and the performance declaration n°33UGW35KP16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,035 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = F, thickness tolerance = T2, water vapor resistance (Z) = 1 m².h.Pa/mg, water absorption at short term (WS) until 210 mm included = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 151 to 280 mm.
技術仕様
  • Unique refFR_MAT_GLW_TER_MRK_35_151_1
  • コレクションセットURSA TERRA
  • コレクションInsulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-11-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)151
関連
  • 主なマテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)3.32
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
  • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation