製品の公開
URSA XPS N W I petites plaques  FR
URSA XPS N W I petites plaques  FR
    URSA by Etex

    URSA XPS N W I petites plaques FR

    Google翻訳”,
    URSA XPSシリーズは、圧縮時に高レベルの機械的耐性を備えた、取り扱いと取り付けが簡単な断熱材を探している人向けです。このシリーズは、床暖房、平らな屋根、外部からの断熱、グリーン ルーフなど、一部の用途に特に推奨されます。URSA XPS の主な利点は次のとおりです。湿度、 - 取り扱いと切断が容易 - 凍結融解サイクルに対する良好な耐性
    仕様
    • URSA XPS N W I is a smooth surfaced type N (cells containing air) extruded polystyrene board with straight edges on all sides. The product has the following dimensions and R value: thickness 20 mm, length 1250 mm, width 600 mm with a R value of 0,60 m².K/W. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13164, ACERMI certificate n°07/083/452 and the performance declaration n°33XPSN2516111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,034 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = E, thickness tolerance = T1, compressive strength CS(10\Y) ≥ 250 kPa, dimensional stability DS(TH) ≤ 5%, deformation under load and temperature DLT(2) ≤ 5%, resistance at the perpendicular traction > 100 kPa and short-term water absorption rate for total immersion WL(T) ≤ 0,7%.
    技術仕様
    • Unique refFR_MAT_XPS_NW_250_34_I_20_1
    • コレクションセットURSA XPS
    • コレクションInsulation
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-02-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)20
    関連
    • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.68
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
    • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation