製品の公開
URSA XPS N-III-PZ-I  PL
URSA XPS N-III-PZ-I  PL
URSA XPS N-III-PZ-I  PL
    URSA by Etex

    URSA XPS N-III-PZ-I PL

    Google翻訳”,
    URSA XPS押出ポリスチレン製品は、100%独立気泡構造であるため、優れた断熱材であり、熱伝導率が非常に低く、吸水率が非常に低くなっています。これは、圧縮強度と圧縮クリープの点で比類のない機械的特性、水と凍結融解サイクルに対する優れた耐性、および水分浸透に対する非常に高い耐性と組み合わされて、URSA XPSは、陸屋根、周囲(基礎)および庭の屋根の断熱材
    仕様
    • plate made by extruded polistyrene (XPS) URSA XPS N-III-PZ-I 36 for thermal insulation;reaction to fire class (euroclass)E; lambda 0,031[W/mK]; thermal resistance R=0.60 [m2K/W]; thickness 20[mm]; lambda 0,033[W/mK]; thermal resistance R=0.90 [m2K/W]; thickness 30[mm], thermal resistance R=1.50[m2K/W]; thickness 50[mm]; lambda 0,035[W/mK]; thermal resistance R=2.25 [m2K/W]; thickness 80[mm]
    技術仕様
    • Unique refPL_MAT_XPS_N_300-E_36_PZ-I_100_1
    • コレクションセットURSA XPS
    • コレクションInsulation
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-05-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)1250
    • 奥行き(mm)20
    関連
    • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
    • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation