製品の公開
URSA Mineral wool PUREONE Pure 35QN ES
URSA Mineral wool PUREONE Pure 35QN ES
URSA Mineral wool PUREONE Pure 35QN ES
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool PUREONE Pure 35QN ES

    Google翻訳”,
    URSA PUREONEは、建物の断熱および防音に使用されるミネラルウール製品であり、高性能と多くの利点を提供します。高性能。 URSA PUREONEは、優れた断熱性と防音性を提供します。その構成技術により、URSAは25年間の保証を提供できます。やわらかい手触りで、ホコリが発生せず、耐火性があります…バインダーのアクリルベース技術が高性能を発揮します。インストールが簡単。やわらかい手触りで、ほこりが発生せず、肌に刺激を与えません…「TrophéesdelaMaison」で2014-2015年の最優秀賞を受賞しました。最高の内部空気品質。 URSA PUREONEテクノロジーはCOVの排出量が0%で、内気の質を最適化します。
    仕様
    • URSA PUREONE Pure 35 QN mineral wool panel according to EN 13162 standard, without facing, supplied on a roll. The product is recommended for pitched roof. Properties: Reaction to fire: A1 Thermal conductivity coefficient:0.035 W/mK: thermal resistance R=2.85 [m2K/W] -thickness 100[mm], thermal resistance R=4.30 [m2K/W] -thickness 151[mm]; thermal resistance R=5.15 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=5.7 [m2K/W] -thickness 200[mm]; thermal resistance R=6.25 [m2K/W] -thickness 220[mm]; thermal resistance R=6.85 [m2K/W] -thickness 240[mm];
    技術仕様
    • Unique refpureone_35qn
    • コレクションセットPURE
    • コレクションPure
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-10-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 設計国スペイン
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
    • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation