製品の公開
URSA Mineral wool PUREONE Pure 40RP ES
URSA Mineral wool PUREONE Pure 40RP ES
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool PUREONE Pure 40RP ES

    Google翻訳”,
    URSA PUREONEは、建物の断熱および防音に使用されるミネラルウール製品であり、高性能と多くの利点を提供します。高性能。 URSA PUREONEは、優れた断熱性と防音性を提供します。その構成技術により、URSAは25年間の保証を提供できます。やわらかい手触りで、ホコリが発生せず、耐火性があります…バインダーのアクリルベース技術が高性能を発揮します。インストールが簡単。やわらかい手触りで、ほこりが発生せず、肌に刺激を与えません…「TrophéesdelaMaison」で2014-2015年の最優秀賞を受賞しました。最高の内部空気品質。 URSA PUREONEテクノロジーはCOVの排出量が0%で、内気の質を最適化します。
    仕様
    • URSA PUREONE Pure 40 RP mineral wool panel according to EN 13162 standard, covered with kraft paper as a vapor barrier, supplied on a panel or roll. The product is recommended for plasterboards walls. Properties: Reaction to fire: F Thermal conductivity coefficient:0.040 W/mK: thermal resistance R=2.50 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=5.00 [m2K/W] -thickness 200[mm];
    技術仕様
    • Unique refpureone_40rp
    • コレクションセットPURE
    • コレクションPure
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-10-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 副マテリアル
    • 設計国スペイン
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
    • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation