製品の公開
URSA Mineral wool TERRA Mur Plus P1203 ES
URSA Mineral wool TERRA Mur Plus P1203 ES
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool TERRA Mur Plus P1203 ES

    Google翻訳”,
    URSA TERRAミネラルウール製品は、建物の断熱および防音用に設計されており、いくつかの利点があります。
    • 優れた遮音性。動的剛性、気流抵抗、吸音などのURSA TERRAの音響性能は、建物で最大の音響快適性を実現するために慎重に最適化されています。火への優れた反応。とはいえ、製品が異なる表面仕上げで覆われている場合、火災に対する反応は表面仕上げの種類によって異なります。
    • 保管および輸送。 URSA TERRAの高い圧縮性により、倉庫やトラックでの保管に必要なスペースを最適化できます。
    仕様
    • URSA TERRA Mur Plus P1203 mineral wool panel, according to EN 13162 standard, non-hydrophilic, covered with kraft paper as a vapor barrier. The product is recommended for Intermediate insulation in double brick walls, Plasterboard wall. Properties: Reaction to fire: F Thermal conductivity coefficient:0.032 W/mK: thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 40[mm], thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=1.85 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=3.10 [m2K/W] -thickness 100[mm], thermal resistance R=3.75 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.35 [m2K/W] -thickness 140[mm]
    技術仕様
    • Unique refterra_mur_plus
    • コレクションセットTERRA
    • コレクションTerra
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-10-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 奥行き(mm)1350
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 副マテリアル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
    • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation