製品を公開する
Personal storage, customisable
Personal storage, customisable
Personal storage, customisable

    Personal storage, customisable

    5つ星のうち4.74.7(13 件のレビュー)
    Google翻訳,

    モジュラー|カスタマイズ可能|適応可能|堅牢|時代を超越した|用途が広い

    1965年にPaulSchaererとスイスの建築家FritzHallerによって設計および作成され、それ以来スイスで製造されています。

    認定:Greengard、CradletoCradle。

    LEEDプロジェクトに適格

    仕様
    • USM Haller sideboard 2286x386/740 mm

      6 drop down doors 

      4 types of doors available: drop down, drawer, flip up and glass. Powder coated panels. Chromed balls and tubes on leveling glides.
      Single modules can have various length, width and depth from 100 to 750 mms.
      Wide variety of accessories can be added: fixed shelf, extension shelf, cable cut out etc.

      Available in 15 colours : pure white RAL 9010, light gray RAL 7035,USM matt silver, mid-gray RAL 7005, anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011, gentiane blue RAL 5010, USM green, golden yellow RAL 1004, pure orange RAL 2004, USM rubis red, USM brown, USM beige and olive green RAL 6003.


    技術仕様
    • 固有参照番号USM_Haller_credenza_003
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)740
    • 幅(mm)2286
    • 奥行き(mm)386
    関連
    • 主要素材メタル
    • 副素材メタル
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)87
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50
    • Uniclass 2015 説明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClass 番号23-21 19 11
    • OmniClass タイトルModular General Casework
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS