製品の公開
Acoustic social distanciation partition, configurable
Acoustic social distanciation partition, configurable
Acoustic social distanciation partition, configurable
Acoustic social distanciation partition, configurable

    Acoustic social distanciation partition, configurable

    Google翻訳”,

    AtelierOïによって設計され、スイスで製造されました

    モジュール式、カスタマイズ可能、再利用可能、長持ち、時代を超越した、用途の広い。

    世界中の多くの契約スペース(オフィス、美術館、図書館、小売スペースなど)で使用されています



    仕様
    • USM Privacy Panels 1500x30/1440 mm

      Combination of panels made of moulded polyester fabric Individual panels are available in two sizes,  250×350 and 750×350 mm which match those of USM modular furniture Haller.
      Can be used as safety screen in a free-standing version or mounted on USM tables to divide up the work space, ensure privacy. 

      Available in 5 colours : light gray, anthracite, green, yellow and blue




    技術仕様
    • Unique refUSM_Privacy-Panels_001
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1440
    • 幅(mm)1500
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィス間仕切り・スクリーン