製品の公開
Square table height adjustable, 900x900 mm
Square table height adjustable, 900x900 mm
Square table height adjustable, 900x900 mm
Square table height adjustable, 900x900 mm
Square table height adjustable, 900x900 mm
Square table height adjustable, 900x900 mm
Square table height adjustable, 900x900 mm
Square table height adjustable, 900x900 mm

    Square table height adjustable, 900x900 mm

    5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    2015年にスイスで設計および作成されました

    認定:Greengard、CradletoCradle。 Leedプロジェクトに適格

    世界中の多くの契約スペース(オフィス、美術館、図書館、小売スペースなど)で50年以上使用されています。



    仕様
    • USM Kitos E table 900x900/700-1110 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : Ø 900, Ø1100, 750x750, 900x900 mms

      Can be combined with USM Haller furniture.

      Available in large choice of table top finishes : Laminate ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), Powdercoated MDF (pure white RAL 9010), linoleum (black, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), wood (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer).


    技術仕様
    • Unique refUSM_Kitos_table_square-table_001
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)740
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルパーティクルボード
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)31
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 19 11 11
    • OmniClassタイトルMetal Modular General Casework
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS