製品の公開
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
    VALDINOX

    EASYCONNECT basket cable tray - EC60

    Google翻訳”,

    EASYCONNECT®、抵抗とセキュリティを 1 クリックで。

    • スチールの弾性特性を利用した統合されたセルフカップリング システムにより、設置をスピードアップし、コストを削減して、より大きな抵抗、より優れた安全性、およびより長い寿命を提供します。
    • 環境への影響を軽減: 取り付けられた 100 メートルの EASYCONNECT® バスケット トレイは、付属品を接合するために 1kg のスチールを節約するため、CO2 排出量を 2,5 kg 削減し、3,3 リットルの水廃棄物を節約します。
    • EASYCONNECT® は、IECEE (IEC 61537) による国際的な CB 証明書を取得し、UL (米国の NEC、NEMA、および NFPA 規格) によって認定されており、耐震性 (IEC 60980)、E90 クラスの耐火性 (DIN 4102-12) および短絡抵抗 (IEC 61914)。
    仕様
    • EASYCONNECT® wire mesh cable trays - EC60 Series

    技術仕様
    • Unique refEASYCONNECT_EC60_basket_cable_tray
    • コレクションセットCable trays
    • コレクションWire Mesh Cable Trays
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • ETIM コードEC000853
    • ETIM 名Mesh cable tray
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード26 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 19
    • OmniClassタイトルElectrical Cable Trays

    対応地域

    ヨーロッパ 北米