製品の公開
BLACKFIRE®
Valsir

BLACKFIRE®

5つ星のうち4.54.5(18 レビュー)
Google翻訳”,

ValsirBlackfire®は、パイプ、付属品、付属品で作られた排水システムであり、排水システムや従来の雨水排水システムに最適です。

Blackfire®は、他のValsir排水システムと同様に、すばやく簡単に設置できることを特徴とするプッシュフィットシステムです。さらに、ValsirBlackfire®は、音響の快適性と耐火性の点で良好な結果を達成することができます(標準DIN 4102によるB1)。

病院、ホテル、住宅、商業など、あらゆる種類の建物内の高温および低温排水システム、排水換気システム、雨水排水システムに最適です。

幅広いパイプ、フィッティング、アクセサリーにより、水平分岐からスタック、コレクターまで、排水システムのすべてのポイントをカバーできます。


仕様
  • Triple-layer push-fit soundproof waste system resistant to fire and UV rays

    Soundproof waste system resistant to fire and UV rays composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building. Pipes made of three layers with an outside and inside layer in homo-polymer polypropylene and self-extinguishing, and the middle layer in black polypropylene with mineral loads and self-extinguishing. The fittings are made of homopolymer polypropylene with mineral loads and self-extinguishing.

    All the materials used in the production of the system are halogen free.

    The system is manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1, suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12.

    It can be used at environmental temperatures of no lower than -10°C. Used in the construction of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems and vacuum systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals.

    The waste system has a sound level Lsc,A of 16 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 259/2019).

    Technical data: Density of pipe at 23°C >1100 kg/m3(inside layer >1200 kg/m3), density of fittings at 23°C >1100 kg/m3, melt index (230°C - 2.16 kg) <3 g/10 min, elasticity modulus 1500 MPa, tensile strength >20 MPa, ultimate elongation >50%, linear heat expansion coefficient 0.08 mm/m·°C. Fire performance rating B1 in compliance with DIN4102-1.

技術仕様
  • Unique refBLACKFIRE
  • コレクションセットWaste and Drainage System
  • コレクションBlackfire
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2020-06-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 副マテリアルミネラル
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG015530
  • ETIM 名Pipes
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードEn_50_30_98
  • Uniclass2015詳細Wastewater collection pipelines
  • MasterFormat 2014 コード22 13 16
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードD2030
  • UniFormatIIタイトルSanitary Waste
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
5つ星のうち4.5 4.5 (42)
5つ星のうち4.7 4.7 (34)
5つ星のうち4.9 4.9 (7)