製品の公開
PUSH PLATES WC - P1
PUSH PLATES WC - P1
PUSH PLATES WC - P1
    Valsir

    PUSH PLATES WC - P1

    Google翻訳”,
    Valsirは、ABSまたは金属を使用してさまざまな仕上げで製造された、細心の注意を払ったクリーンなスタイルを提供する一連のプッシュプレートと貯水槽を一致させます。 Valsirプレートとコントロールは、最大の機能性の基準を満たし、バスルーム内のトイレの位置によって表現される美学の観点から重要な役割を果たします。
    仕様
    • Push plates for in-wall flush cisterns made by ABS, dimensions 215x145mm.
    技術仕様
    • Unique refPLATES_P1
    • コレクションセットIn-Wall Flush Cisterns
    • コレクションPush plates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)215
    • 奥行き(mm)15
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_30_36_33_68
    • Uniclass2015詳細Push plates
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste