製品の公開
VALSIR SILERE
VALSIR SILERE
    Valsir

    VALSIR SILERE

    5つ星のうち4.34.3(14 レビュー)
    Google翻訳”,
    主要なプッシュフィット防音廃棄物システム。 SILERE®は、高温および低温の廃棄物システム、廃棄物システムの換気、および民間および工業用建物内の雨水排水(薄い灰色のポリペプチドおよび鉱物負荷)用の単層防音システムです。 Valsirによって工業化、製造、特許取得されており、施行されている規制、法律、基準で要求される廃棄物システムの低騒音排出レベルを保証します。これらのファミリは、設計プロセスを改善し、Revitの機能を最大限に活用するために、高いパラメータ化レベルで作成されています。これらのファミリをより適切に管理するには、「使用方法」ガイドをお読みください。
    仕様
    • Push-fit sound insulating waste system Sound insulating waste system composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building made of halogen free, homopolymer polypropylene with mineral loads. Manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1 suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12. Can be used at environmental temperatures no lower than -25°C. Used in the creation of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems and vacuum systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals. The waste system has a sound level Lsc,A of 6 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 227/2006). Density at 23°C >1600 kg/m3, melt index (230°C - 2.16 kg) <5 g/10 min, elasticity modulus 2800 MPa, tensile strength >14 MPa, ultimate elongation >80%, linear heat expanasion coefficient 0.08 mm/m•°C. Euroclass C-s3,d0 fire performance rating in compliance with EN 13501-1.
    技術仕様
    • Unique refSILERE
    • コレクションセットWaste and Drainage System
    • コレクションSilere
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2016-01-15
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルミネラル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC名称Plumbing connectors
    • UNSPSC40141720
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (42)
    5つ星のうち4.2 4.2 (30)
    5つ星のうち4.7 4.7 (34)