製品を公開する
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
    Valsir

    VALSIR PEXAL® CONNEX-T

    Google翻訳,
    PEXAL®CONNEX-T。マルチペイアーパイプの革命。 Connex-Tは、多層システムの設置に真の革命をもたらしました。 Valsirによって開発された、大口径の新規または既存の多層パイプの派生物を作成することで、設置時間とコストを大幅に削減し、メンテナンス作業を容易にします。採用されたソリューションは、許容誤差が最小限に抑えられ、設置が容易になるように研究されています。ジョブを実行する必要のある位置と限られたスペースのために、既存のパイプラインに介入することは必ずしも容易ではありません。パイプとの接続の特定のプロファイルは、圧力損失を最小限に抑えるように特別に設計および設計されています。 Connex-Tは、多層システムに関する最も厳しい国際規格に従ってテストされ、Valsirで最も厳格な品質テストを受けており、規格を完全に遵守して少なくとも50年の耐久性が保証されています。この期間では、10バールの圧力と95°Cまでの温度での使用が許可されています。
    技術仕様
    • 固有参照番号CONNEX-T
    • 製品ファミリSupply Systems
    • 製品グループPEXAL® Connex-T
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-05
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 副素材真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC 名称Plumbing connectors
    • UNSPSC コード40141720
    • Uniclass 2015 コードSs_55
    • Uniclass 2015 説明Piped supply systems
    • OmniClass 番号23-27 43 00
    • OmniClass タイトルPipe Fittings
    • CSI UniFormat II コードD2020
    • CSI UniFormat II タイトルDomestic Water Distribution
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (42)
    5つ星のうち4.2 4.2 (30)
    5つ星のうち4.7 4.7 (34)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)
    5つ星のうち4.8 4.8 (8)