製品を公開する
VALSIR PEXAL EASY®
VALSIR PEXAL EASY®
VALSIR PEXAL EASY®
    Valsir

    VALSIR PEXAL EASY®

    Google翻訳,
    PEXALEASY®、テクノポリマーのフルボアフィッティング。 PexalEasy®は、給水、暖房、冷房、および冷凍システム用のテクノポリマー(PPSU)の高度なフィッティングシステムであり、海洋環境および一般的な産業設備でのアプリケーション向けの圧縮空気システムの理想的なソリューションです。 Pexal®パイプで使用され、パイプのソケットプロセスのおかげで、通常の圧縮または圧入と比較して、ボアが30%増加することが保証されます。継手は再利用でき、設置時間が最小限に抑えられます。 PEXAL®、卓越したシステム。 Pexal®は、多層パイプとさまざまなフィッティングタイプで構成されており、さまざまな設置技術とアプリケーションの要件を満たすことができます。温水と冷水の配水から集中給水システム、ラジエーターとファンの暖房システムから放射床まで。圧縮空気システムから産業プラントまで、壁および天井の加熱および冷却システム。 Pexal®多層システムは、架橋ポリエチレンPE-Xbの品質とアルミニウムの品質を統合します。架橋ポリエチレンPE-Xbは、優れた機械的、化学的、物理的特性を保証し、突合せ溶接されたアルミニウムパイプは、機械的抵抗を改善し、設置作業を加速および簡素化するための基本的な品質である柔軟性と柔軟性をもたらします。
    仕様
    • PEXAL EASY®. Range of fttings in techno polymer for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Fittings in PPSU (Polyphenylsulfone) obtained by moulding with o-ring seals in elastomer and pipe joints obtained by socketing, suitable for the construction of hot and cold water distribution networks, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226. PEXAL®. Multilayer piping system for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Pexal® water supply system suitable for the creation of networks for the distribution of hot and cold water, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. It is composed of multilayer pipes made of halogen free PE-Xb in the inside and outside layers, crosslinking with the use of silanes, a middle layer of aluminium that is butt-welded lengthwise using the TIG welding technique certifed by IIS (Italian Welding Institute - Istituto italiano della Saldatura). Thermal conductivity between 0.42 and 0.52 W/m·K, linear heat expansion coeffcient 0.026 mm/m·°C, Euroclass C-s2,d0 fre resistance class in compliance with EN 13501-1. Available with a very flexible red and blue corrugated sheath providing an elevated crushing resistance (class 320 in compliance with EN 61386-22). Also available with a 6 and 10 mm insulating sheath in grey, blue and red made of closed cell HDPE and covered with a protective layer of LDPE. Insulation with a density of 33 kg/m3, thermal conductivity of 0.0397 W/m·K, Steam permeability less than 0.15 mg/Pa·s·m and Euroclass BL-s1,d0 fre performance class in compliance with EN 13501-1.
    技術仕様
    • 固有参照番号PEXAL-EASY
    • 製品ファミリSupply Systems
    • 製品グループValsir PEXAL®Easy
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-01-24
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材プラスチック
    • 副素材ポリエチレン
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - パイプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC 名称Plumbing connectors
    • UNSPSC コード40141720
    • Uniclass 2015 コードEn_55_70
    • Uniclass 2015 説明Water supply entities
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Piping
    • OmniClass 番号23-27 43 00
    • OmniClass タイトルPipe Fittings
    • CSI UniFormat II コードD20
    • CSI UniFormat II タイトルPLUMBING
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (42)
    5つ星のうち4.2 4.2 (30)
    5つ星のうち4.7 4.7 (34)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)
    5つ星のうち4.8 4.8 (8)