製品の公開
POLIMASK™ - DUCT BANK
POLIMASK™ - DUCT BANK
POLIMASK™ - DUCT BANK
    Valsir

    POLIMASK™ - DUCT BANK

    Google翻訳”,

    建設業界のマルチダクトコンジットは、電気ケーブルや光ファイバを通過させるために、PPEcoforte®で通常直径110mmのパイプの束を作ることで構成されています。

    これは地下にあるか、ほとんどの場合、コンクリート型枠に鋳造されています。
    それらは、限られた数のパイプまたは数十のパイプで構成することができます。

    仕様
    • The multi-duct conduit in the construction industry consists in making a bundle of pipes in PPEcoforte®, usually with a diameter of 110 mm, for the passage of electrical cables and optical fbres.

      This is either underground or, in most cases, cast into a concrete formwork.
      They can consist of a limited number of pipes or of dozens of pipes.

    技術仕様
    • Unique refPOLIMASK
    • コレクションセットSewer and Water Treatment
    • コレクションSewer Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • ETIM コードEG000006
    • ETIM 名Installation ducts for wall and ceiling
    • Uniclass2015コードPr_65_70_12_93
    • Uniclass2015詳細Underground plastics cable ducts
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (42)
    5つ星のうち4.2 4.2 (30)
    5つ星のうち4.4 4.4 (11)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)