製品の公開
VALSIR TRIPLUS
VALSIR TRIPLUS
VALSIR TRIPLUS
    Valsir

    VALSIR TRIPLUS

    5つ星のうち4.44.4(24 レビュー)
    Google翻訳”,
    プッシュフィット廃棄物および排水システムの進化。 TRIPLUS®は、高温および低温廃棄物システム、廃棄物システムの換気、および民間および工業用建物内の雨水排水用の3層防音システムです(外層および内層には水色のポリプロピレン、中間層にはミネラル負荷のある黒色のポリプロピレンで構成されています)。 Valsirによって工業化、製造、特許取得されており、施行されている規制、法律、基準で要求される廃棄物システムの低騒音排出レベルを保証します。これらのファミリは、設計プロセスを改善し、Revitの機能を最大限に活用するために、高いパラメータ化レベルで作成されています。これらのファミリをより適切に管理するには、「使用方法」ガイドをお読みください。
    仕様
    • Triple-layer push-fit soundproof waste system. Soundproof waste system composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building. Pipes made of three layers with an outside and inside layer in homo-polymer polypropylene and middle layer in black polypropylene with mineral loads. The fittings are made of homopolymer polypropylene with mineral loads. All the materials used in the production of the system are halogen free. Manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1, suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12. Can be used at environmental temperatures of no lower than -10°C. Used in the construction of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems and vacuum systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals. The waste system has a sound level Lsc,A of 12 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 227/2006). Density of pipe at 23°C >1200 kg/m3 (inside layer >1800 kg/m3). Density of fittings at 23°C >1400 kg/m3, melt index (230°C - 2.16 kg) <5 g/10 min, elasticity modulus 1500 MPa, tensile strength >18 MPa, ultimate elongation >100%, linear heat expansion coefficient 0.08 mm/m•°C. Euroclass D-s3,d0 fire performance rating in compliance with EN 13501-1.
    技術仕様
    • Unique refTRIPLUS
    • コレクションセットWaste and Drainage System
    • コレクションTriplus
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-05-25
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルミネラル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEG015530
    • ETIM 名Pipes
    • UNSPSC名称Plumbing connectors
    • UNSPSC40141720
    • Uniclass2015コードEn_50_30_98
    • Uniclass2015詳細Wastewater collection pipelines
    • MasterFormat 2014 コード22 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (42)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち4.7 4.7 (34)
    5つ星のうち4.4 4.4 (11)