製品の公開
BATHROOM FRAMES - URINAL
Valsir

BATHROOM FRAMES - URINAL

Google翻訳”,
Valsirは、すべての設置要件を満たすことができる3つの異なるフレームタイプを提供します。ブロックフレームは、信頼性と簡単な設置を保証します。
技術仕様
  • Unique refURINAL_FRAMES
  • コレクションセットMOUNTING BATHROOM FRAMES
  • コレクションUrinal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1140
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)70
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)12
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類廃棄物ターミナル
  • UNSPSC名称Urinals
  • UNSPSC30181506
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
  • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures