製品の公開
COAT HANGER
COAT HANGER
    van Esch

    COAT HANGER

    5つ星のうち2.12.1(14 レビュー)
    Google翻訳”,
    Tubulus 80は、つや消しステンレス鋼と組み合わせた透明なニス塗りのブナ材で提供されます。尿細管100は、再開されたアムステルダム国立美術館で使用され、ダークグレーまたは落ち着いた白で利用できます。フックはステンレス鋼で作られています。 Tubulusシリーズの特異な製品は、ぴんと張ったラインを丸い形にまとめています。これにより、このシリーズはビジネスとプライベートの両方の使用に理想的です。
    技術仕様
    • Unique refTUBULUS_k
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションCoat Hanger
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-12-10
    • エディション1
    • 幅(mm)450
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - フック・ハンガー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56

    対応地域

    ヨーロッパ