製品の公開
Linen Closet

Linen Closet

Google翻訳”,
製造NokiaPlywoodSupplies Ltd.は、幼稚園向けの安全で持続可能で革新的な家具のメーカーです。私のコレクション、耐久性のある素材、高品質の建具は、幅広い顧客と自治体の設計者に競争力のあるソリューションを保証します。家具コレクション長年にわたり、家具コレクションは、統合された製品ファミリーを設計するようになりました。範囲には、3つの異なるキャビネットベッド、中間ボックス、マットレスボックス、2つの異なるnaulakkomallia、靴ラック、壁に取り付けられたおむつ交換台が含まれます。幼稚園の家具の設計は当初から安全性とセキュリティの考慮事項であり、特に看護スタッフのフィードバックがありました。これにより、デイケアセンター向けの機能的で人間工学に基づいた家具ソリューションを開発することができました。 Kaappisänkyjenの生産は、安全性、強度、および耐久性の要件のために、標準EN13453-1の公共スペースの二段ベッドで考慮されています。
技術仕様
  • Unique ref7506
  • コレクションセットKindergarten Furniture
  • コレクションClosets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-04-02
  • エディション2
  • 高さ(Mm)2300
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)420
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル木
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56

対応地域

ヨーロッパ
フィンランド