製品の公開
Continuous Truss - Continuous Truss Frames Offers Construction Cost Savings Through Optimal Material use and Reduction of Required Building Heights.

Continuous Truss - Continuous Truss Frames Offers Construction Cost Savings Through Optimal Material use and Reduction of Required Building Heights.

5つ星のうち2.62.6(10 レビュー)
Google翻訳”,
Varco Pruden Buildings、Inc.:フレーミングシステム

ラーメン

VPラーメンは、経済的で柱のない内部空間が必要な場合に理想的なシステムです。オンセンターおよびオフセンターリッジとシングルスロープ設計に加えて、最大300フィート以上のクリアスパンが利用可能です。これらの経済的なクリアスパン構造はすべて、内部空間の使用において卓越した柔軟性を可能にします。


連続ビーム

広大な生産または保管エリアのように、内部支柱が許容できる場合、VPの連続梁:

平方フィートあたりの最小コストで最大のスペースを提供します
内部の柱を見つける際の完全な柔軟性を可能にします
任意の幅または軒の高さを有効にします
100フィート以上の内部列スペースに対応


トラスビーム

建物の計画で遮るもののない、柱のない内部空間が必要な場合、VPのオープンウェブトラスビームフレームは、オープンウェブ垂木の利点とともに、長くて明確なスパンを提供します。

オープンウェブデザインは、最適な材料の使用と必要な建物の高さの削減により、建設コストを抑えます。
ダクト、配線、スプリンクラーシステム、および照明は、トラスを介して組み込むことができます。
フレームは、傾斜したまたはまっすぐな垂木を備えた先細りまたはまっすぐな柱で設計できます。
屋根のピッチは1/4:12まで低くすることができます。


連続トラス

VPのContinuousTrussフレームのオープンウェブデザインは、最適な材料の使用と必要な建物の高さの削減により、建設コストを節約します。

HVACダクト、配線、スプリンクラーシステム、および照明をトラスの「中に」組み込んで、垂木の下のクリアランスを最大化することができます。
オープンウェブデザインは、照明の分散を強化することで内部の視認性を高めます。
連続トラスフレームは、ブロック、ティルトアップ、通常の鉄骨フレーム、または木材を含む他のフレームシステムでも使用できます。


ユニビーム

VPのUnibeamシステムは、70フィートまでの小さなクリアスパンの建物で真っ直ぐな側壁と天井のラインが必要な場合に最適なフレーミングの選択肢です。


デッキ•フレーム

Deck•Frameは、メンブレンルーフ用途向けに特別に設計された最初の金属製建築サポートソリューションです。これは、鉄骨システム構造の効率、速度、および経済性と、膜屋根システムの美的性能を兼ね備えています。


WideBayトラス母屋

このフレーミングシステムは、幅60フィート、奥行き18インチから40インチまでのベイに新しい建設ソリューションを提供します。

従来のバージョイストアプリケーションの70%をカバー
従来の根太よりも1フィートあたり16%軽量です
60'-0 "のスパンで5'-0"の間隔で、1平方フィートあたり最大40ポンドの屋根の積雪に対応できます。スパンや間隔を調整すると、より高い負荷に対応できます。
ブリッジングは1-1/2 "x 1-1 / 2"x1/8"の角度です。
ウェブは1-1/2 "x 1-1/2"の曲がった四角いチューブです。
コードは7つのサイズの特別なロール成形セクションです。


ハイブリッド構造

ハイブリッドプロジェクトは、背の高い構造、長いスパン機能、および特定の重い設計荷重要件の必要性によって定義されます。各ハイブリッド建設プロジェクトは、最も経済的で効率的なソリューションを決定するために個別に評価されます。
技術仕様
  • Unique refnst31290-04
  • コレクションセットConstruction
  • コレクションStructural Frames
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - フレーム・トラス