製品の公開
Mirror Cabinet Fryken 750, single finish
Mirror Cabinet Fryken 750, single finish
Mirror Cabinet Fryken 750, single finish
Mirror Cabinet Fryken 750, single finish
Mirror Cabinet Fryken 750, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Mirror Cabinet Fryken 750, single finish

    Google翻訳”,

    ミラー キャビネット Fryken 750 mm、両面ミラー ドアと 4 つの可動ガラス棚。ミラー キャビネットは、屋根に電気を取り付ける準備ができています。下部LED 7.5Wで点灯。 230Vコンセントとマグネットストリップ付き。オプションの配置用の拡大鏡が含まれています。エネルギークラスA ++。保護等級 IP44。色温度3000K。調光可能。

    仕様
    • 5256200U 5256270U 5256286U 5256290U 5256291U Mirror Cabinet Fryken 750 mm with double-sided mirror doors and four movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    技術仕様
    • Unique refMirror-Cabinet-Fryken-750-single-finish
    • コレクションセットVedum
    • コレクションMirror Cabinet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)737
    • 幅(mm)750
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルミラーガラス
    • 副マテリアルボール紙・合板
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    ノルウェー

    類似製品

    5つ星のうち4.6 4.6 (81)
    5つ星のうち4.5 4.5 (69)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)